Višenamjensko kućište ventila, SVL-140B 20, Maks. radni tlak [bar]: 140
148B6865
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj
148B6865
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
| InspectionText | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv programa dijelova | CHV-140B |
| Naziv proizvoda | Višenamjensko kućište ventila |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDCRNUA |
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SVL-140B 20 |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 in |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta | SVL Flexline |
| Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta proizvoda | SVL-140B 20 |
| Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.05 Kilogram |
| Neto težina | 0.9 Kilogram |
| Volumen | 2.612 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |