Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Višenamjensko kućište ventila, SVL-140B 15, Maks. radni tlak [bar]: 140

148B6864

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 15 A/D STR
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaCHV-140B
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCRNUA
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSVL-140B 15
Veličina izlaznog priključka [in]1/2 in
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaSVL-140B 15
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.45 Kilogram
Neto težina1.3 Kilogram
Volumen2.612 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162794395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm