Višenamjensko kućište ventila, SVL-140B 50, Maks. radni tlak [bar]: 140
148B6862
Naziv programa dijelova: ICMTS, Standard spoja: EN 1254-5; ASME B16.50, Veličina ulaznog priključka [mm]: 54, Veličina izlaznog priključka [mm]: 54
148B6862
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
| Kategorija | I |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint) |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv programa dijelova | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Naziv proizvoda | Višenamjensko kućište ventila |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R744 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard spoja | ASME B16.50EN 1254-5 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 2 1/8 in |
| Veličina izlaznog priključka [mm] | 54.0 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 2 1/8 in |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 54.00 mm |
| Vrsta | SVL Flexline |
| Vrsta izlaznog priključka | Brazed |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta proizvoda | SVL-140B 50 |
| Vrsta ulaznog priključka | Brazed |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.25 Kilogram |
| Neto težina | 4.8 Kilogram |
| Volumen | 7.259 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |