Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 32, SVL Flexline, Straightway 148B6748

Višenamjensko kućište ventila, SVL 32, SVL Flexline, Smjer: Ravno, 35 mm, Maks. radni tlak [bar]: 65

148B6748

Used for product: SVL 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 32 SD STR PS65
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCE
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaEN 1254-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSVL 32
Veličina izlaznog priključka [mm]35.0 mm
Veličina ulaznog priključka [mm]35.00 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSVL 32
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.623 Kilogram
Neto težina1.898 Kilogram
Volumen5.457 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428559645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm