Višenamjensko kućište ventila, SVL 20, SVL Flexline, Smjer: Ravno, Maks. radni tlak [bar]: 65
148B6735
Used for product: SVL 20
148B6735
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | No paint Housing SVL 20 SA STR PS65 |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv programa dijelova | SVA-S / SVA-L |
| Naziv proizvoda | Višenamjensko kućište ventila |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | UKCA |
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Standard spoja | ASME B16.22 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SVL 20 |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 7/8 in |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 7/8 in |
| Vrsta | SVL Flexline |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | SVL 20 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.385 Kilogram |
| Neto težina | 1.018 Kilogram |
| Volumen | 2.387 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |