Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 32, SVL Flexline, Angleway 148B6727

Višenamjensko kućište ventila, SVL 32, SVL Flexline, Smjer: Bočni, Maks. radni tlak [bar]: 65

148B6727

Used for product: SVL 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 32 SD ANG PS65
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Spare part (EF013237)TRUE
Standard spojaEN 1254-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodSVL 32
Veličina izlaznog priključka [mm]35.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSVL 32
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.856 Kilogram
Neto težina1.656 Kilogram
Volumen5.372 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428559850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm