Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Angleway 148B6721

Višenamjensko kućište ventila, SVL 100, SVL Flexline, Smjer: Bočni, 100 mm, Maks. radni tlak [bar]: 65

148B6721

Used for product: SVL 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 100 SA ANG PS65
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Spare part (EF013237)TRUE
Standard spojaAMSE B16.50
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodSVL 100
Veličina izlaznog priključka [in]4 1/8 in
Veličina ulaznog priključka [mm]100.00 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSVL 100
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.92 Kilogram
Neto težina9.115 Kilogram
Volumen24.531 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428559904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm