Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5971

Višenamjensko kućište ventila, SVL-140B 80, Maks. radni tlak [bar]: 140

148B5971

Naziv programa dijelova: ICMTS, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Veličina ulaznog priključka [mm]: 80, Veličina izlaznog priključka [mm]: 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL 80 Housing A/D ANG PS140
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaFIA-140BICMTSSVA-140B
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCECRNUA
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]3 in
Veličina izlaznog priključka [mm]80.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3 in
Veličina ulaznog priključka [mm]80.00 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaSVL-140B 80
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.25 Kilogram
Neto težina6.2 Kilogram
Volumen17.708 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162515983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm