Danfoss logo
SVL-140B 50, WEB148B5861

Višenamjensko kućište ventila, SVL-140B 50, Maks. radni tlak [bar]: 140

148B5861

Naziv programa dijelova: ICMTS, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Veličina ulaznog priključka [mm]: 50, Veličina izlaznog priključka [mm]: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL 50 A/D Valve housing ANG PS140
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaFIA-140BICMTSSVA-140B
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCECRNUA
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Spare part (EF013237)TRUE
Standard spojaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]2 in
Veličina izlaznog priključka [mm]50.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]50.00 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaSVL-140B 50
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.3 Kilogram
Neto težina2.85 Kilogram
Volumen6.912 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162515990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm