Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Višenamjensko kućište ventila, SVL 50, SVL Flexline, Smjer: Bočni, 50 mm, Maks. radni tlak [bar]: 52

148B5743

Used for product: SVL 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Spare part (EF013237)TRUE
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodSVL 50
Veličina izlaznog priključka [in]2 in
Veličina izlaznog priključka [mm]50.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]50.00 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaSVL 50
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.981 Kilogram
Neto težina1.6 Kilogram
Volumen5.51 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428485722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm