Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Višenamjensko kućište ventila, SVL 32, SVL Flexline, Smjer: Ravno, 32 mm, Maks. radni tlak [bar]: 52

148B5577

Used for product: SVL 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaKućište ventila
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSVL 32
Veličina izlaznog priključka [in]1 1/4 in
Veličina izlaznog priključka [mm]32.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
Veličina ulaznog priključka [mm]32.00 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSVL 32
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.516 Kilogram
Neto težina1.98 Kilogram
Volumen6.036 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428485562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm