Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Višenamjensko kućište ventila, ICV 25 (H)A4A ventil

148X0865

Opis proizvoda: Motorni ventil, Vrsta proizvoda: ICV 25 (H)A4A ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiICAD 600A
Duljina kabela [in]118.00 in
Duljina kabela [m]3.000 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrovPogon
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaMotorni ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaICV 25 (H)A4A ventil
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.777 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm