Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Višenamjensko kućište ventila, ICV 65 PM, Prirubnica

027H6128

Vrsta spoja: Prirubnica, Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 28, Raspon temperature [°C]: -60 - 120, Upotrebljava se za proizvod: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijePM naknadna ugradnja
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICLXICMICS
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaFunkcijski modul
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
Spare part (EF013237)TRUE
Standard spojaCUST. SPEC.
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodICLX 65ICM 65ICS 65
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICV 65 PM
Vrsta spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.996 Kilogram
Neto težina11.29 Kilogram
Volumen22.179 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm