Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Višenamjensko kućište ventila, ICV 40 PM, Prirubnica

027H4128

Vrsta spoja: Prirubnica, Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 28, Raspon temperature [°C]: -60 - 120, Upotrebljava se za proizvod: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijePM naknadna ugradnja
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionICV 40 PM Valve housing
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICLXICMICS
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaFunkcijski modul
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
Standard spojaCUST. SPEC.
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICLX 40ICM 40ICS 40
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICV 40 PM
Vrsta spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.334 Kilogram
Neto težina4.83 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428868884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm