Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Višenamjensko kućište ventila, ICV 20, Lemljenje

027H1132

Vrsta spoja: Lemljenje, Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120, Upotrebljava se za proizvod: ICM 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]5/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionICV 20 16 SD Valve housing
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaICLXICMICS
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaFunkcijski modul
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
Standard spojaEN 1254-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICM 20
Veličina priključka [mm]16 mm
VrstaICV Flexline
Vrsta proizvodaICV 20
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.786 Kilogram
Neto težina0.65 Kilogram
Volumen1.911 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428243124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm