Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcija: NO
042N4583
Materijal tijela: Nehrđajući čelik
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 |
| Funkcija | NO |
| Funkcionalno | Ext. operat. valve spare parts |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 37.5 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 544.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 363 psig |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje | PTFE |
| Naziv proizvoda | Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Pribor proizvoda | Ext. operat. valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Promjer glave upravljača [mm] | 63 mm |
| Rad | Klip (zglobni) |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dossier product name | AV210 |
| Skupina proizvoda | Vanjsko upravljani ventili |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina sapnice [mm] | 25.00 mm |
| Vrsta proizvoda | AV210C |
| Vrsta spoja | NPT |
| Zatvaranje | Nasuprot protoka |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.038 Kilogram |
| Neto težina | 1.538 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |