Danfoss logo
AV210

Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem, AV210B, NPT, 3/4, PTFE, Funkcija: NC

042N4552

Materijal tijela: Nehrđajući čelik

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Dimenzija priključka [in]3/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaNC
FunkcionalnoExt. operat. valve spare parts
Količina po obliku pakiranja8 pc
Kv vrijednost [m³/h]10.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]37.5 bar
Maks. ispitni tlak [psig]544.0 psig
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionValve AV210B 20SS N 34T NC000
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaVentil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem
Oblik ambalažeViše pakiranja
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer glave upravljača [mm]50 mm
Karakteristike
Vrijednost
RadKlip (zglobni)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]356 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]10.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]4.00 bar
Raspon tlaka upravljača [psig] [maks.]145.0 psig
Raspon tlaka upravljača [psig] [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
Skupina proizvodaVanjsko upravljani ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina sapnice [mm]20.00 mm
Vrsta proizvodaAV210B
Vrsta spojaNPT
ZatvaranjeNasuprot protoka

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.36 Kilogram
Neto težina1.26 Kilogram
Volumen2.097 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423194469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm