Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem, AV210E, G, 2, PTFE, Funkcija: NC
042N4459
Materijal tijela: Nehrđajući čelik
042N4459
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 77.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Dimenzija priključka [in] | 2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Ext. operat. valve spare parts |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 67.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 37.5 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 544.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 363 psig |
| Material Description | Ventil AV210E 50SS G 2T NC000 |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje | PTFE |
| Naziv proizvoda | Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Ext. operat. valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Promjer glave upravljača [mm] | 110 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rad | Klip (zglobni) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 180 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 356 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.] | 8.00 bar |
| Raspon tlaka upravljača [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Raspon tlaka upravljača [psig] [maks.] | 116.0 psig |
| Raspon tlaka upravljača [psig] [min.] | 58.0 psig |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dossier product name | AV210 |
| Skupina proizvoda | Vanjsko upravljani ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina sapnice [mm] | 50.00 mm |
| Vrsta proizvoda | AV210E |
| Vrsta spoja | G |
| Zatvaranje | Nasuprot protoka |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.438 Kilogram |
| Neto težina | 5.438 Kilogram |
| Volumen | 22.493 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |