Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem, AV210E, G, 2, PTFE, Funkcija: NO

042N4436

Materijal tijela: Bronca

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]77.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Dimenzija priključka [in]2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaNO
FunkcionalnoExt. operat. valve spare parts
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]67.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]37.5 bar
Maks. ispitni tlak [psig]544.0 psig
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionValve AV210E 50G G 2T NO000
Materijal tijelaBronca
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaVentil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer glave upravljača [mm]110 mm
Karakteristike
Vrijednost
RadKlip (zglobni)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]356 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]8.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]5.00 bar
Raspon tlaka upravljača [psig] [maks.]116.0 psig
Raspon tlaka upravljača [psig] [min.]72.5 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Skupina proizvodaVanjsko upravljani ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina sapnice [mm]50.00 mm
Vrsta proizvodaAV210E
Vrsta spojaG
ZatvaranjeNasuprot protoka

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.218 Kilogram
Neto težina5.218 Kilogram
Volumen13.566 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423194414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm