Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funkcija: NC

042N4409

Materijal tijela: Bronca

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]53.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]11.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Dimenzija priključka [in]1 1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaNC
FunkcionalnoExt. operat. valve spare parts
Količina po obliku pakiranja4 pc
Kv vrijednost [m³/h]46.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]24.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]348.0 psig
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Material DescriptionAV210D 40G G 112T NC000
Materijal tijelaBronca
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaVentil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem
Oblik ambalažeViše pakiranja
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer glave upravljača [mm]90 mm
Karakteristike
Vrijednost
RadKlip (zglobni)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]356 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]8.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]4.00 bar
Raspon tlaka upravljača [psig] [maks.]116.0 psig
Raspon tlaka upravljača [psig] [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product nameAV210 bronze
Skupina proizvodaVanjsko upravljani ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina sapnice [mm]40.00 mm
Vrsta proizvodaAV210D
Vrsta spojaG
ZatvaranjeNasuprot protoka

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.668 Kilogram
Neto težina4.353 Kilogram
Volumen8.176 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423194308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm