Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Ventil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem, AV210C, G, 3/4, PTFE, Funkcija: NC

042N4405

Materijal tijela: Bronca

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Dimenzija priključka [in]3/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaNC
FunkcionalnoExt. operat. valve spare parts
Količina po obliku pakiranja4 pc
Kv vrijednost [m³/h]10.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]24.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]348.0 psig
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Material DescriptionAV210C 20G G 34T NC000
Materijal tijelaBronca
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaVentil sa zglobnim ležištem i vanjskim upravljanjem
Oblik ambalažeViše pakiranja
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer glave upravljača [mm]63 mm
Karakteristike
Vrijednost
RadKlip (zglobni)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]356 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.]10.00 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.]4.00 bar
Raspon tlaka upravljača [psig] [maks.]145.0 psig
Raspon tlaka upravljača [psig] [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Skupina proizvodaVanjsko upravljani ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina sapnice [mm]20.00 mm
Vrsta proizvodaAV210C
Vrsta spojaG
ZatvaranjeNasuprot protoka

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.774 Kilogram
Neto težina1.288 Kilogram
Volumen3.768 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423194247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm