Danfoss logo
Termostatski ekspanzijski ventil, TUBE, R290-product-details

Termostatski ekspanzijski ventil, TUBE, R290

068U7287

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 0.94, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]31.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]0.94 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.27 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja45 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACUAUL
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR290
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]5.70 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]10.30 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice1
Veličina ulaza [in]1/4 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTUBE
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.16 Kilogram
Neto težina0.127 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm