Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiBulb strap
Duljina kapilarne cijevi [in]31.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNo
Izjednačavanje tlakaExternally equalized
Kapacitet sapnice [kW]1.70 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.48 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja45 pc
Maks. radni tlak [bar]45.5 bar
Maks. radni tlak [psig]660 psig
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Materijal spojaBi-metal: Steel/copper
Materijal tijelaStainless steel
Naziv proizvodaThermostatic expansion valve
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeEACUAUL
Pokazivač smjera protokaLaser engraved 1-way arrow
Pribor proizvodaTXV accessories
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR454B
Raspon temperature [°F] [maks.]59 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaExpansion valves
SmjerStraightway
Smjer protokaBi-flow
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]-1.20 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]-2.16 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina sapnice2
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaSolder, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraSolder, ODF
Vrsta proizvodaTUCE
Vrsta ulaznog priključkaSolder, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.164 Kilogram
Neto težina0.131 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm