Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7218

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 7.03, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiBulb strap
Duljina kapilarne cijevi [in]31.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNo
Izjednačavanje tlakaExternally equalized
Kapacitet sapnice [kW]7.03 kW
Kapacitet sapnice [TR]1.99 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Materijal spojaBi-metal: Steel/copper
Materijal tijelaStainless steel
MOP točka [°C]0 °C
MOP točka [°F]32 °F
MOP točka [psig]MOP 60
Naziv proizvodaThermostatic expansion valve
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeEACUAUL
Pokazivač smjera protokaLaser engraved 1-way arrow
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pregrijavanjaAdjustable
Pribor proizvodaTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR290
Raspon temperature [°F] [maks.]25 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaExpansion valves
SmjerStraightway
Smjer protokaSingle-flow
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice7
Veličina ulaza [in]1/4 in
Vrsta izlaznog priključkaSolder, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraSolder, ODF
Vrsta proizvodaTUBE
Vrsta ulaznog priključkaSolder, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.173 Kilogram
Neto težina0.127 Kilogram
Volumen0.406 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255015376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm