Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatski ekspanzijski ventil, TCBE, R290

068U4387

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 22.2, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TU / TC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]35.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]900 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]22.20 kW
Kapacitet sapnice [TR]6.30 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. radni tlak [bar]45.5 bar
Maks. radni tlak [psig]660 psig
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR290
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [mm]6 mm
Veličina izlaza [mm]16.00 mm
Veličina sapnice2
Veličina ulaza [mm]12.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTCBE
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.206 Kilogram
Neto težina0.189 Kilogram
Volumen0.496 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm