Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatski ekspanzijski ventil, TUBE, R407C

068U2761

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 17, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TU / TC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]17.00 kW
Kapacitet sapnice [TR]4.80 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja45 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACLLC CDC TYSKUL
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari koje je odobrio ULR407C
Rashladno sredstvoR407C
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina ekvalizatora [mm]6 mm
Veličina izlaza [mm]12.00 mm
Veličina sapnice9
Veličina ulaza [mm]10.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTUBE
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.172 Kilogram
Neto težina0.157 Kilogram
Volumen0.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm