Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatski ekspanzijski ventil, TUB, R134a/R513A

068U2496

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 1.6, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]31.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno iznutra
Kapacitet sapnice [kW]1.60 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.45 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja45 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve I/45
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACUAUL
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR513A
Rashladno sredstvoR134a/R513A
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice4
Veličina ulaza [in]1/4 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaTUB
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.135 Kilogram
Neto težina0.121 Kilogram
Volumen0.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428446754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm