Danfoss logo
Termostatski ekspanzijski ventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatski ekspanzijski ventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6030

Raspon temperature [°C]: -10 - 15, Veličina sapnice: 2, Kapacitet sapnice [kW]: 10.53, Kapacitet sapnice [TR]: 3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [in]31.5 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
Izgled priključkaUravnoteženi priključak
Jednaka dulj. kapilarne cijevi [in]24.3 in
Kapacitet sapnice [kW]10.53 kW
Kapacitet sapnice [TR]3.00 TR
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj M/12
Materijal tijelaMjed
MOP točka [psig]LAH
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R32 [kW]14.04 kW
Nazivni kapacitet R32 [TR]4.00 TR
Nazivni kapacitet R410A [kW]7.72 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]2.20 TR
Nepovratni ventilYes
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odobrenjec UL us
PodesivoDa
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR32R410AR454B
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]15 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]3.01 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Varijanta izlaznog priključka067U0021
Varijanta ulaznog priključka067U0044
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/4 in
Veličina sapnice2
Veličina ulaza [in]3/4 in
Vrsta izlaznog priključkaChatleff, female
Vrsta priključka ekvalizatoraKAP. CIJEV, HOLENDER
Vrsta proizvodaTR 6
Vrsta ulaznog priključkaChatleff, male

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.38 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm