Termostatski ekspanzijski ventil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6010
Raspon temperature [°C]: -10 - 15, Veličina sapnice: 7, Kapacitet sapnice [kW]: 28.1, Kapacitet sapnice [TR]: 8
067L6010
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 31.5 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 800 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izgled priključka | Uravnoteženi priključak |
| Jednaka dulj. kapilarne cijevi [in] | 24.3 in |
| Kapacitet sapnice [kW] | 28.10 kW |
| Kapacitet sapnice [TR] | 8.00 TR |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | TR6 Valve L Orf7 Adj M/12 |
| Materijal tijela | Mjed |
| MOP točka [psig] | LAH |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Nazivni kapacitet R32 [kW] | 38.60 kW |
| Nazivni kapacitet R32 [TR] | 11.00 TR |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 24.60 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 7.00 TR |
| Nepovratni ventil | Yes |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | c UL us |
| Podesivo | Da |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R32R410AR454B |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 60 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 15 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Varijanta izlaznog priključka | 067U0087 |
| Varijanta ulaznog priključka | 067U0087 |
| Veličina ekvalizatora [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina sapnice | 7 |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta priključka ekvalizatora | KAP. CIJEV, HOLENDER |
| Vrsta proizvoda | TR 6 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.387 Kilogram |
| Neto težina | 0.357 Kilogram |
| Volumen | 1.721 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255146995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |