Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatski ekspanzijski ventil, TR 6, R32

067L5993

Raspon temperature [°C]: -10 - 15, Veličina sapnice: 2, Kapacitet sapnice [kW]: 14, Kapacitet sapnice [TR]: 4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]31.5 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izgled priključkaUravnoteženi priključak
Jednaka dulj. kapilarne cijevi [in]24.3 in
Kapacitet sapnice [kW]14.00 kW
Kapacitet sapnice [TR]4.00 TR
Količina po obliku pakiranja18 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj I/18
Materijal tijelaMjed
MOP točka [psig]LAH
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nepovratni ventilYes
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Odobrenjec UL us
PodesivoDa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR32
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [min.]15 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]2.99 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]5.38 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Varijanta izlaznog priključka067U0087
Varijanta ulaznog priključka067U0087
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice2
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta priključka ekvalizatoraKAP. CIJEV, HOLENDER
Vrsta proizvodaTR 6
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.387 Kilogram
Neto težina0.357 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm