Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatski ekspanzijski ventil, TR 6, R454B

067L5977

Raspon temperature [°C]: -10 - 15, Veličina sapnice: 4, Kapacitet sapnice [kW]: 16.5, Kapacitet sapnice [TR]: 4.7

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženi1 Aeroquip ženski priključak od 5/8 in1 Chatleff ženski priključak od 3/4 in1 holender priključak od 3/8 inRemen termometraUpute za ugradnjuIzolacijska vrpca
Duljina kapilarne cijevi [in]31.5 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izgled priključkaUravnoteženi priključak
Jednaka dulj. kapilarne cijevi [in]24.3 in
Kapacitet sapnice [kW]16.50 kW
Kapacitet sapnice [TR]4.70 TR
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
MOP točka [psig]LAH
Naziv datoteke UL certifikataSA7200
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nepovratni ventilYes
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odobrenjec UL us
PodesivoDa
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR454B
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]15 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]3.01 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]5.41 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]115 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]239 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Varijanta izlaznog priključka067U0087
Varijanta ulaznog priključka067U0087
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice4
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta priključka ekvalizatoraKAP. CIJEV, HOLENDER
Vrsta proizvodaTR 6
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.387 Kilogram
Neto težina0.357 Kilogram
Volumen1.721 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424685263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm