Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Termostatski ekspanzijski ventil, TR 6, R410A

067L5961

Raspon temperature [°C]: -10 - 15, Veličina sapnice: 3, Kapacitet sapnice [kW]: 10.5, Kapacitet sapnice [TR]: 3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]31.5 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izgled priključkaUravnoteženi priključak
Jednaka dulj. kapilarne cijevi [in]24.3 in
Kapacitet sapnice [kW]10.50 kW
Kapacitet sapnice [TR]3.00 TR
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
Materijal tijelaMjed
MOP točka [psig]LAH
Naziv datoteke UL certifikataSA7200
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nepovratni ventilNo
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odobrenjec UL us
PodesivoNe
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Propuštanje [%]15 % RH
Radne tvari koje je odobrio ULR410A
Rashladno sredstvoR410A
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Max.]15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]15 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier product nameTR6 - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]3.99 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.19 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]100 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]212 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Varijanta izlaznog priključka067U0073
Varijanta ulaznog priključka067U0077
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/4 in
Veličina sapnice3
Veličina ulaza [in]3/4 in
Vrsta izlaznog priključkaChatleff, female
Vrsta priključka ekvalizatoraKAP. CIJEV, HOLENDER
Vrsta proizvodaTR 6
Vrsta ulaznog priključkaChatleff, male

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.592 Kilogram
Neto težina0.583 Kilogram
Volumen1.721 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm