Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatski ekspanzijski ventil, TR 6, R410A

067L5602

Raspon temperature [°C]: -10 - 15, MOP točka [psig]: MAH, Veličina sapnice: 5, Kapacitet sapnice [kW]: 17.5, Kapacitet sapnice [TR]: 5
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TR 6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dodatne informacijePodesivo
Duljina kapilarne cijevi [in]31.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izgled priključkaUravnoteženi priključak
Jednaka dulj. kapilarne cijevi [in]24.3 in
Kapacitet sapnice [kW]17.50 kW
Kapacitet sapnice [TR]5.00 TR
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
Materijal tijelaMjed
MOP točka [psig]MAH
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nepovratni ventilYes
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
PodesivoDa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Propuštanje [%]15 % RH
Rashladno sredstvoR410A
Raspon temperature [°C] [Max.]15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]15 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier product nameTR6 - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina sapnice5
Veličina ulaza [in]1/2 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta priključka ekvalizatoraSAE flare nut
Vrsta proizvodaTR 6
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.53 Kilogram
Neto težina0.53 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm