Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE, R454B-product-details

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9563

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiBulb strap
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNo
Izjednačavanje tlakaExternally equalized
Kapacitet sapnice [kW]35.00 kW
Kapacitet sapnice [TR]10.00 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
Materijal spojaCopper
Materijal tijelaBrass
MOP točka [psig]LAH
Naziv proizvodaThermostatic expansion valve
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
Pokazivač smjera protokaEmbossed 1-way arrow
Postavka pregrijavanjaAdjustable
Pribor proizvodaTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari koje je odobrio ULR454B
Rashladno sredstvoR454B
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaExpansion valves
SmjerStraightway
Smjer protokaBi-flow
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]110 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Yes
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina sapnice8
Veličina ulaza [in]5/8 in
Vrsta izlaznog priključkaSolder, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraSolder, ODF
Vrsta proizvodaTGE
Vrsta ulaznog priključkaSolder, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.462 Kilogram
Neto težina0.385 Kilogram
Volumen1.739 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255002307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm