Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatski ekspanzijski ventil, TGE, R454B

067N9557

Raspon temperature [°C]: -30 - 15, Kapacitet sapnice [kW]: 56, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]56.00 kW
Kapacitet sapnice [TR]16.00 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 16 ExpansionValve Solder M/12
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
MOP točka [psig]LAH
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR454B
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR454B
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]110 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina sapnice12,5
Veličina ulaza [in]5/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTGE
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.455 Kilogram
Neto težina0.385 Kilogram
Volumen1.553 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162953327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm