Danfoss logo
TGE_067N5086, 067N5087, 067N50879

Termostatski ekspanzijski ventil, TGE, R134a; R513A

067N5400

Raspon temperature [°C]: -10 - 15, Kapacitet sapnice [kW]: 8, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]8.00 kW
Kapacitet sapnice [TR]2.50 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve ORFS I/12
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]20 °C
MOP točka [°F]68 °F
MOP točka [psig]MOP 70
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR513A
Rashladno sredstvoR134aR513A
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]15 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]110 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina sapnice4
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaORFS
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTGE
Vrsta ulaznog priključkaORFS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.502 Kilogram
Neto težina0.423 Kilogram
Volumen1.584 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428488518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm