Termostatski ekspanzijski ventil, TGE, R134a; R513A
067N5011
Raspon temperature [°C]: -25 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 37, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
067N5011
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Remen termometra |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 59.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1500 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
| Kapacitet sapnice [kW] | 37.00 kW |
| Kapacitet sapnice [TR] | 10.00 TR |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 10 ExpansionValve Solder M/8 |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| MOP točka [°C] | 15 °C |
| MOP točka [°F] | 60 °F |
| MOP točka [psig] | MOP 55 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nazivni kap. kond. raspon N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEACUA |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Postavka pregrijavanja | Podesivo |
| Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR513A |
| Rashladno sredstvo | R134aR513A |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 10 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -15 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura elementa, maks. [°C] | 110 °C |
| Temperatura elementa, maks. [°F] | 230 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
| Veličina ekvalizatora [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 1 1/8 in |
| Veličina sapnice | 16 |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta priključka ekvalizatora | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | TGE |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.758 Kilogram |
| Neto težina | 0.627 Kilogram |
| Volumen | 2.589 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428324113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |