Termostatski ekspanzijski ventil, TGE, R407C
067N4216
Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 25, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
067N4216
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Remen termometra |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 59.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1500 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Isti proizvod | 067N4196 |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
| Kapacitet sapnice [kW] | 25.00 kW |
| Kapacitet sapnice [TR] | 7.00 TR |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 7 ExpansionValve Solder I/12 |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nazivni kap. kond. raspon N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEACUA |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Postavka pregrijavanja | Podesivo |
| Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R407C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R407C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura elementa, maks. [°C] | 110 °C |
| Temperatura elementa, maks. [°F] | 230 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
| Veličina ekvalizatora [mm] | 6 mm |
| Veličina izlaza [mm] | 22.00 mm |
| Veličina sapnice | 8 |
| Veličina ulaza [mm] | 16.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta priključka ekvalizatora | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | TGE |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.458 Kilogram |
| Neto težina | 0.384 Kilogram |
| Volumen | 1.584 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428142748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |