Danfoss logo
Termostatski ekspanzijski ventil, TGE, R134a; R513A-product-details

Termostatski ekspanzijski ventil, TGE, R134a; R513A

067N0160

Raspon temperature [°C]: -25 - 20, Kapacitet sapnice [kW]: 8, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]8.00 kW
Kapacitet sapnice [TR]2.50 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve Solder I/12
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]25 °C
MOP točka [°F]77 °F
MOP točka [psig]MOP 90
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR513A
Rashladno sredstvoR134aR513A
Raspon temperature [°F] [maks.]68 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Temperatura elementa, maks. [°C]110 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Veličina ekvalizatora [mm]6 mm
Veličina izlaza [mm]12.00 mm
Veličina sapnice4
Veličina ulaza [mm]10.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTGE
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.434 Kilogram
Neto težina0.357 Kilogram
Volumen1.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255289777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm