Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatski ekspanzijski ventil, TEA 20-2, R717

068G6133

Raspon temperature [°C]: -20 - 30, Nazivni kapacitet R717 [kW]: 7, Materijal tijela: Lijevano željezo GGG40.3, Vrsta spoja: Zavarena prirubnica, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiSpojnica za zavarivanje
Dimenzija priključka [in]1/2 in
Duljina kapilarne cijevi [in]192.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]5000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. ispitni tlak [bar]28.5 bar
Maks. ispitni tlak [psig]413.0 psig
Maks. radni tlak [bar]19.0 bar
Maks. radni tlak [psig]276 psig
Material DescriptionTEA 20-2 INDSP.VENTIL
Materijal tijelaLijevano željezo GGG40.3
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R717 [kW]7.0 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR]2.0 TR
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUA
Opis proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaPrirubnice
Priključak ekvalizatoraSpojnica za zavarivanje, 6,5 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Raspon temperature [°F] [maks.]86 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Pothlađenje = 4 Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraM
Vrsta proizvodaTEA 20-2
Vrsta spojaZavarena prirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.442 Kilogram
Neto težina2.442 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422086437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm