Termostatski ekspanzijski ventil, TEA 20-1, R717
068G6000
Raspon temperature [°C]: -50 - 0, Nazivni kapacitet R717 [kW]: 3.5, Materijal tijela: Lijevano željezo GGG40.3, Vrsta spoja: Zavarena prirubnica, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
068G6000
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Spojnica za zavarivanje |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 192.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | TXV rezervni dijelovi |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 28.5 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 413.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 19.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 276 psig |
| Material Description | TEA 20-1 TERM.EKSP.VENTIL |
| Materijal tijela | Lijevano željezo GGG40.3 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Nazivni kapacitet R717 [kW] | 3.5 kW |
| Nazivni kapacitet R717 [TR] | 1.0 TR |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EACUA |
| Opis proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka pregrijavanja | Podesivo |
| Pribor proizvoda | Prirubnice |
| Priključak ekvalizatora | Spojnica za zavarivanje, 6,5 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 32 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Pothlađenje = 4 Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta priključka ekvalizatora | M |
| Vrsta proizvoda | TEA 20-1 |
| Vrsta spoja | Zavarena prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.466 Kilogram |
| Neto težina | 2.18 Kilogram |
| Volumen | 6.248 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |