Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatski ekspanzijski ventil, TEA 20-5, R717

027X0392

Raspon temperature [°C]: -20 - 30, Vrsta spoja: NPT, Dijelovi priloženi: Priključak mjerača tlaka od 1/4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiPriključak mjerača tlaka od 1/4
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionTEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaTEA 20-5
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.046 Kilogram
Neto težina2.866 Kilogram
Volumen15.183 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424627683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm