Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatski ekspanzijski ventil, TEA 20-12, R717

027X0292

Raspon temperature [°C]: -20 - 30, Vrsta spoja: Utični spoj, Dijelovi priloženi: prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiprirubnica
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Standard spojaANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaTEA 20-12
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.36 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen15.183 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428841863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm