Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatski ekspanzijski ventil, TEA 20-12, R717

027X0231

Raspon temperature [°C]: -50 - 0, Vrsta spoja: NPT, Dijelovi priloženi: Priključak mjerača tlaka od 1/4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiPriključak mjerača tlaka od 1/4
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaTermostatski ventil za ubrizgavanje
Oznaka vrsteSOC
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Vrsta proizvodaTEA 20-12
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.38 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm