Termostatski ekspanzijski ventil, TEA 20-5, R717
027X0230
Raspon temperature [°C]: -50 - 0, Vrsta spoja: Utični spoj, Dijelovi priloženi: Priključak mjerača tlaka od 1/4
027X0230
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Priključak mjerača tlaka od 1/4 |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | TEA 20-5 THERM.EXP. VALVE 1/2" SOC |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R717 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Standard spoja | ASME B 16.11 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | TEA 20-5 |
| Vrsta spoja | Utični spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.36 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 15.183 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |