Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Bulb strap |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 30.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 750 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Filtar | Integrated |
| Funkcionalno | No |
| Isti proizvod | 068N7721 |
| Izjednačavanje tlaka | Internally equalized |
| Kapacitet sapnice [kW] | 3.14 kW |
| Kapacitet sapnice [TR] | 0.89 TR |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Materijal spoja | Copper |
| Materijal tijela | Brass |
| Naziv datoteke UL certifikata | SA7200 |
| Naziv proizvoda | Thermostatic expansion valve |
| Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nazivni kap. kond. raspon N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEACUA |
| Podesivo | Yes |
| Pokazivač smjera protoka | Stamped 1-way arrow |
| Postavka pregrijavanja | Adjustable |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | TXV accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R290 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Expansion valves |
| Smjer | Straightway |
| Smjer protoka | Single-flow |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura elementa, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura elementa, maks. [°F] | 210 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka [psig] | 76.9 psig |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | No |
| Veličina izlaza [mm] | 10.00 mm |
| Veličina sapnice | 3 |
| Veličina ulaza [mm] | 6.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Solder, ODF |
| Vrsta proizvoda | TD 1 |
| Vrsta ulaznog priključka | Solder, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.202 Kilogram |
| Neto težina | 0.178 Kilogram |
| Volumen | 0.474 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |