Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiBulb strap
Duljina kapilarne cijevi [in]30.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]750 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FiltarIntegrated
FunkcionalnoNo
Isti proizvod068N7719
Izjednačavanje tlakaInternally equalized
Kapacitet sapnice [kW]1.27 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.36 TR
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Materijal spojaCopper
Materijal tijelaBrass
Naziv datoteke UL certifikataSA7200
Naziv proizvodaThermostatic expansion valve
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
PodesivoYes
Pokazivač smjera protokaStamped 1-way arrow
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pregrijavanjaAdjustable
Pribor proizvodaTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR290
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaExpansion valves
SmjerStraightway
Smjer protokaSingle-flow
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]3.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]5.40 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]100 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]No
Veličina izlaza [mm]10.00 mm
Veličina sapnice1
Veličina ulaza [mm]6.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaSolder, ODF
Vrsta proizvodaTD 1
Vrsta ulaznog priključkaSolder, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.202 Kilogram
Neto težina0.178 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm