Termostatski ekspanzijski ventil, TDE 1, R134a; R513A
068N7677
Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 2.83, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TD 1 / TDE 1
068N7677
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Remen termometra |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 30.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 750 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Filtar | Integrirano |
| Funkcionalno | Ne |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
| Kapacitet sapnice [kW] | 2.83 kW |
| Kapacitet sapnice [TR] | 0.81 TR |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20 |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv datoteke UL certifikata | SA7200 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nazivni kap. kond. raspon N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Podesivo | Da |
| Pokazivač smjera protoka | Pečat strelice za 1 smjer |
| Postavka pregrijavanja | Podesivo |
| Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R134aR513A |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 10 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura elementa, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura elementa, maks. [°F] | 210 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka [psig] | 44.1 psig |
| UL odobrenje | Yes |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Ne |
| Veličina ekvalizatora [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
| Veličina sapnice | 4 |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta priključka ekvalizatora | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | TDE 1 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.203 Kilogram |
| Neto težina | 0.188 Kilogram |
| Volumen | 0.489 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |