Danfoss logo
TDE1 SW

Termostatski ekspanzijski ventil, TDE 1, R134a; R513A

068N7632

Raspon temperature [°C]: -25 - 20, Kapacitet sapnice [kW]: 1.19, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]30.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]750 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FiltarIntegrirano
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]1.19 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.34 TR
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataSA7200
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
PodesivoDa
Pokazivač smjera protokaPečat strelice za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR134aR513A
Raspon temperature [°F] [maks.]70 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-15 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]3.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]5.40 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]100 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [psig]36.7 psig
UL odobrenjeYes
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice2
Veličina ulaza [in]1/4 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTDE 1
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.206 Kilogram
Neto težina0.182 Kilogram
Volumen0.474 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424227043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm