Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termostatski ekspanzijski ventil, TD 1, R134a; R513A

068N2003

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 0.8, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TD 1 / TDE 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiSpojnica termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]30.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]750 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FiltarIntegrirano
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno iznutra
Kapacitet sapnice [kW]0.80 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.23 TR
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
PodesivoNe
Pokazivač smjera protokaPečat strelice za 1 smjer
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR513A
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]3.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]5.40 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura elementa, maks. [°C]100 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]210 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [psig]36.7 psig
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice1
Veličina ulaza [in]1/4 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTD 1
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.175 Kilogram
Neto težina0.149 Kilogram
Volumen0.479 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428906968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm